« Dans les villes tentaculaires à forte population, aux centres d’emploi denses et aux nombreuses installations, l’optimisation de l’approvisionnement en eau est cruciale, la détection des fuites étant l’une des mesures les plus importantes. Cela peut être réalisé efficacement avec des systèmes de mesure de débit. Mais lorsqu’il s’agit d’applications d’approvisionnement en eau, elles doivent souvent être capables de fonctionner sous l’eau ou enfouies, ce qui permet de fournir des données fiables sans affecter l’approvisionnement en eau. Ils doivent offrir un aperçu de la dynamique du réseau d’eau, être en mesure d’identifier les zones de stagnation et les modes de consommation inhabituels, ainsi que d’ouvrir des voies pour l’intégration de l’intelligence artificielle afin de rationaliser davantage la gestion de l’approvisionnement en eau, garantissant ainsi l’efficacité et la durabilité des opérations des services d’eau de la ville. »
Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim série FLUXUS F532WD représente la solution idéale pour les points de mesure dans un réseau d’eau potable. Grâce à sa technologie de fixation, la série FLUXUS F532WD permet une installation très simple et économique de points de mesure de débit dans un réseau existant de distribution d’eau. La série Flexim FLUXUS F532 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis, elle mesure même des débits aussi faibles que 0,03 pied par seconde. Les transducteurs sont installés sur la conduite à l’aide de larges sangles en acier inoxydable et sont fixés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. Les transducteurs ont un niveau de protection IP68 et des câbles de transducteurs renforcés.