Modernisation progressive de l’ancien équipement de téléjaugeage grâce à la technologie de l’émulation

Remplacer les équipements obsolètes du terrain et de la salle de commande tout en conservant le câblage et les protocoles de communication existants
Modernisation progressive de l’ancien équipement de téléjaugeage grâce à la technologie de l’émulation

Une solution simple et rentable pour les mises à niveau complexes de téléjaugeage

De nombreux systèmes de téléjaugeage reposent encore sur d’anciens dispositifs mécaniques utilisant la technologie des flotteurs ou des servomoteurs Ils peuvent fournir des mesures peu fiables et avoir des coûts de maintenance déraisonnablement élevés en raison de leur vulnérabilité aux pannes. Cependant, le remplacement d’un système complet de téléjaugeage est souvent à la fois complexe et coûteux. En outre, les mises à niveau partielles étaient jusqu’à présent difficiles à réaliser en raison des problèmes de compatibilité des communications.

L’émulation du téléjaugeage permet de remplacer en toute transparence les équipements de terrain et de salle de commande anciens ou défectueux par des appareils modernes et fiables basés sur la technologie radar. La technologie d’émulation du jaugeage d’inventaire Rosemount est compatible avec tous les principaux fournisseurs du marché, et le câblage et le protocole de communication existants peuvent être réutilisés. Les nouveaux appareils imitent les signaux des anciens, ce qui signifie que le reste du système reste inchangé. Les améliorations peuvent être réalisées étape par étape et réservoir par réservoir, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance, d’améliorer la sécurité et d’accroître l’efficacité des opérations.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une solution simple et rentable pour les mises à niveau complexes de téléjaugeage
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.