Les usines d’acide sulfurique jouent un rôle crucial dans les sites miniers, le cas échéant. Les opérateurs rencontrent de nombreux défis lorsqu’il s’agit de gérer ces installations auxiliaires. Maintenir des niveaux de température optimaux, surveiller les débits et contrôler les pressions ne sont que quelques-unes des difficultés rencontrées. Les problèmes liés aux niveaux des bacs de stockage, aux débits d’acide et aux fluctuations de température peuvent affecter l’efficacité et la sécurité des usines d’acide sulfurique. Pour faire face à ces défis, les exploitants miniers se tournent de plus en plus vers des solutions avancées, notamment des sondes de débit d’oxygène, des sondes de température et des sondes de pression. En fournissant des données en temps réel, ces sondes permettent aux opérateurs de prendre des décisions éclairées et d’optimiser les performances de l’usine. Les instruments de mesure d’Emerson permettent aux opérateurs de relever ces défis de manière proactive, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité des opérations des usines d’acide sulfurique.
Le débitmètre électromagnétique Rosemount 8750W réduit les coûts liés au cycle de vie et les arrêts non planifiés en mesurant avec précision le débit dans les réseaux d’utilités, d’approvisionnement d’eau et de traitement des eaux usées. Le débitmètre 8750W utilise des diagnostics intelligents qui aident les utilisateurs à améliorer l’installation, l’exploitation et la maintenance des procédés. Avec un tube de mesure entièrement soudé et un bornier isolé et remplaçable, le débitmètre 8750W est le débitmètre le plus fiable pour les réseaux d’utilités et d’eau.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Un boîtier de transmetteur à deux compartiments isole l’appareil de l’environnement extérieur. Des diagnostics avancés et une interface opérateur locale transparente fournissent un aperçu des procédés sans égal.
Le débitmètre à effet vortex Rosemount 8600 Utility est optimisé pour les applications générales de mesure du débit et les utilités industrielles, notamment le débit de vapeur et de fluides propres. Le débitmètre à effet vortex 8600 Utility offre des performances supérieures en matière de fiabilité et simplifie la maintenance avec une excellente immunité aux vibrations sans aucune pièce mobile. L’absence de lignes d’impulsion ou de réglage du zéro, et une vérification interne de l’électronique et du détecteur, viennent faciliter l’installation et offrir une meilleure visibilité du procédé.