Le rôle des instruments de mesure dans le circuit de refroidissement de l’eau dans les applications minières

Optimisation des procédés de refroidissement de l’eau dans les applications minières
Le rôle des instruments de mesure dans le circuit de refroidissement de l’eau dans les applications minières

Maintien de la température de service de l’eau de refroidissement dans l’industrie minière

Certaines étapes du traitement des minerais dans l’industrie minière génèrent une énorme quantité de chaleur qui doit être dissipée pour maintenir l’exploitation sûre et efficace de l’équipement. Des instruments de mesure précis de l’eau de refroidissement garantissent un fonctionnement optimal du système de refroidissement, prévenant les risques de dommage à l’équipement et les incidents de sécurité. La fonction du circuit d’eau de refroidissement est d'évacuer la chaleur des fluides de procédé, tels que l’huile et les acides, en utilisant de l’eau de refroidissement dont la température est nettement inférieure. Il est important de surveiller la température et le débit du fluide mesuré et de l’eau de refroidissement pour optimiser le procédé de transfert de chaleur. Sans des instruments fiables, il serait difficile de maintenir une température de service constante et d’assurer une exploitation minière sûre et efficace. Les solutions en matière d’instruments de mesure d’Emerson permettent de maintenir la production, d’éviter les défaillances d’équipement et de réduire les coûts.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintien de la température de service de l’eau de refroidissement dans l’industrie minière
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.