Surveillance de la température dans les cuves de mélange

Augmentation de la précision de la mesure de température dans le procédé de mélange de résine

Augmentation de la précision de la mesure de température dans le procédé de mélange de résine

Le procédé de mélange standard de résine nécessite un échantillonnage manuel afin de garantir que les produits sont à une température de charge spécifique. Les transmetteurs de température Rosemount™ 648 obtiennent des mesures de température constantes, ce qui peut contribuer à améliorer le rendement, la capacité à maintenir les températures de lot requises pour le traitement et le chargement, et la sécurité globale du mélangeur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Augmentation de la précision de la mesure de température dans le procédé de mélange de résine
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.