Vannes de régulation de la température pour la fermentation

Réduire la complexité globale et l’encombrement de câblage dans l’échange de chaleur des cuves de fermentation
Fermentation

Vanne de régulation des débits de glycol chaud et froid

Le contrôle de la température est essentiel pour la régulation du processus de fermentation et de maturation. La surveillance du débit d'air et de vapeur, du profil de pression et d'autres paramètres similaires afin de déterminer les causes telles que les gaspillages ou les fuites permet de maintenir le débit et d'assurer la qualité du produit. Les opérateurs sont capables d’éliminer les risques de colmatage en permettant la fermeture étanche dans les deux directions par l’intermédiaire de vannes à piston à commande par pression et de réduire le besoin de distributeurs multiples grâce à l’utilisation de vannes à corps unique dans le bac ou la cuve.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vanne de régulation des débits de glycol chaud et froid
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.