Dans une usine de production d’huile de palme brute, le contrôle des stocks des réservoirs peut s’avérer problématique. L’huile de palme brute est semi-solide. Des bobines de chauffage sont donc utilisées pour conserver l’huile à l’état liquide. De fait, l’équipement de mesure du niveau est soumis à des exigences strictes afin de pouvoir exploiter la section inférieure du réservoir et de veiller à ne pas gaspiller de capacités de stockage.
Afin de contrôler parfaitement les opérations des réservoirs et les stocks de produits, la meilleure solution est d’installer un système de surveillance des réservoirs pour mesurer le niveau, la température et le volume du liquide. Compatible avec un large éventail d’instruments, ce système peut être adapté à chaque réservoir, indépendamment de sa taille, de sa forme ou de son contenu. Une solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet de limiter les besoins en câblage et de réduire les coûts d’installation. Et lorsqu’il est connecté à un logiciel de gestion des stocks convivial, le système permet de s’affranchir des prises de mesure manuelles, améliore la précision et contribue à prévenir les débordements.