Les sites de traitement des hydrocarbures et les terminaux de stockage comptent une multitude de réservoirs. De formes et de tailles différentes, ils contiennent diverses variétés de fluides. Le contrôle des opérations peut donc s’avérer problématique. Le système de surveillance des réservoirs Emerson garantit une gestion efficace des stocks et vous permet de garder le contrôle des réservoirs et des volumes.
Conçu pour les applications exigeant un degré de précision moyen, le système de surveillance des réservoirs regroupe les mesures de niveau, de température et de pression, ainsi que les logiciels et les équipements d’infrastructure réseau pour calculer les volumes de liquide et les communiquer à l’opérateur. Compatible avec une vaste gamme de transmetteurs de niveau, de température et de pression, il existe une solution adaptée à chaque réservoir. Une solution d’infrastructure efficace avec un bus numérique à câble unique permet de limiter les besoins en câblage et de réduire les coûts d’installation. Le système de surveillance des réservoirs permet de s’affranchir des prises de mesure manuelles, améliore la précision et offre une vue d’ensemble en temps réel grâce à un logiciel simple d’utilisation.