Mesure du niveau de solides dans les usines de mélange en silo

Mesurer avec précision les niveaux dans les usines de mélange en silo à l’aide d’une solution de mesure conçue pour les environnements poussiéreux et abrasifs.
Mesure du niveau de solides dans les usines de mélange en silo

Mesure de niveau robuste et fiable avec la technologie Active Shield Technology

Le remplissage d’un silo avec des produits tels que le ciment et la chaux crée un environnement extrêmement poussiéreux qui peut interférer avec la mesure précise des niveaux. Les matériaux sont également lourds et abrasifs, ce qui peut endommager certains dispositifs de mesure de niveau. Les opérateurs doivent utiliser une solution de mesure de niveau robuste et précise, conçue pour les produits à faible constante diélectrique et capable de résister à l’abrasion, aux charges lourdes et aux conditions poussiéreuses.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau robuste et fiable avec la technologie Active Shield Technology
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.