Détection du niveau de solides dans un réacteur de gazéification du bois

Obtenez des mesures précises dans les environnements les plus extrêmes pour assurer une production régulière et continue.
Détection du niveau de solides dans un réacteur de gazéification du bois

Mesure de niveau fiable pour les charges lourdes et les conditions difficiles

Les opérateurs de réacteurs de gazéification de bois font face à des défis uniques. Les températures peuvent atteindre 600 °C (1 112 °F). Les cendres et la poussière produites lors de la cuisson des copeaux de bois peuvent s'accumuler et provoquer un mottage. La production génère également des hydrocarbures lourds, qui se condensent en un goudron collant susceptible d'endommager certains appareils de mesure. Les opérateurs ont besoin d'une solution de mesure robuste et fiable capable de résister aux conditions difficiles du procédé, y compris les températures élevées et les sous-produits corrosifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau fiable pour les charges lourdes et les conditions difficiles
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.