Un toit de bac flottant peut créer des problèmes d'exploitation et de sécurité. Un toit affaissé ou incliné peut causer des dégâts mécaniques, un dégagement de vapeur, la contamination du produit et des risques d'incendie. La nouvelle technologie d'Emerson permet de surveiller automatiquement la position du toit avec des instruments radar montés sur le bac.
En mesurant la position du toit flottant, le système de téléjaugeage Rosemount peut surveiller en continu le toit et déclencher des alarmes en cas d’inclinaison du toit et d’autres conditions dangereuses du bac. Normalement, la surveillance du toit est associée à la mesure du niveau de liquide contenu dans une chambre de tranquillisation afin d'avoir une vue d’ensemble complète du bac dans l’interface de la salle de commande de l’opérateur .