Mesure de la pression pour la régulation de la pression dans des cuves fonctionnant sous vide
Mesure de la pression pour la régulation de la pression dans des cuves fonctionnant sous vide
Garantissez un séchage approprié de l'huile dégommée grâce à l'utilisation d'instruments de mesure de la pression fiables.
Instruments de mesure de la pression pour la régulation de la pression dans des cuves fonctionnant sous vide
Utilisez des instruments de pression précis pour surveiller et contrôler la pression dans des cuves fonctionnant sous vide tout au long du processus de dégommage de l'huile alimentaire afin de garantir une élimination constante de l'eau.
Le transmetteur de pression aseptique Rosemount 3051HT est un instrument très performant pour la mesure de la pression relative et absolue dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire. Conçu avec des raccords de procédé conformes aux normes du secteur, ce transmetteur peut être connecté aux raccords sanitaires sans avoir recours à des accessoires de montage spécifiques. Cet appareil est conforme aux normes du secteur 3-A™, EHEDG et ASME-BPE et offre l’option du boîtier en acier inoxydable poli.
Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
Il est conforme aux normes 3-A, EHEDG et ASME-BPE pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie.
Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d’interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA bus de terrain FOUNDATION™ PROFIBUS®
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.