La miscella, qui est un mélange de solvant et d’huile, est chauffée pendant l’extraction par solvant pour évaporer et récupérer 95 % du solvant. La miscella restante est ensuite séparée de l'huile par distillation à la vapeur dans une colonne de dénudage. Au cours de ce processus, il est essentiel de surveiller étroitement la pression et la température du solvant, de l’huile et de la miscella pour garantir une extraction adéquate.