Dans les épurateurs de gaz humides, l’efficacité du lavage est maintenue en conservant une concentration excessive du produit chimique de lavage (caustique ou acide) en fonction du gaz résiduel. Le pH fournit une mesure de cette concentration qui peut être utilisée pour contrôler l’ajout de produits chimiques d'appoint. La mesure d’ORP peut également être utilisée si le lavage implique une réaction d’oxydation et de réduction. De l’eau de lavage sale peut boucher une sonde de pH ou d’ORP, réduisant ainsi la durée de vie de la sonde. La sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P est idéale pour les épurateurs de gaz humides en raison de sa jonction de référence à grande surface qui résiste au revêtement et au colmatage.