Les sulfures peuvent s'accumuler dans l'eau de trempe, créant des conditions corrosives et acides qui peuvent endommager la sonde de référence d'une sonde de pH. Afin de prévenir la corrosion, le pH est mesuré et contrôlé en ajoutant de l'amine ou de la soude caustique. En outre, l'eau dure génère également des dépôts de tartre qui peuvent obstruer la jonction de référence d'une sonde de pH. La sonde de pH Rosemount™ 3500P permet de mesurer le pH en continu car il comprend un électrolyte résistant au poison qui réagit avec le sulfure avant qu'il ne puisse endommager la référence. La conception à double jonction utilise deux couches de jonctions poreuses pour isoler les produits chimiques du processus de l'électrode de référence. Cela facilite le remplissage de la solution de référence externe.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.