Les systèmes de chromatographie en continu en phase liquide sont conçus pour assurer la séparation et la purification permanentes des produits biologiques tels que les protéines, les anticorps, l’ADN et les virus. La mesure du pH joue un rôle important dans le traitement en aval de ces produits. Le contrôle du pH de la phase mobile du chromatographe à la valeur déterminée lors de l’élaboration de la méthode modifie l’état d’ionisation de l’analyte, renforçant l’interaction entre l’analyte et la phase stationnaire et conduisant à une rétention et une sélectivité accrues. Des pH extrêmes de la phase mobile peuvent provoquer une dégradation de la phase stationnaire et de la colonne du chromatographe. Les composants en contact avec le procédé du système doivent pouvoir supporter les cycles de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP), qui peuvent stresser une sonde de pH en raison d’une chaleur et d’une causticité élevées. La sonde de pH Rosemount Hx338 comporte également une jonction de référence pressurisée qui maintient la stabilité du signal pH et résiste aux ions d’empoisonnement, même après de nombreux cycles de stérilisation.
La sonde de pH Rosemount Hx338+, autoclavable et stérilisable à la vapeur, propose aux secteurs biopharmaceutiques une technologie de mesure du pH avec un système de référence pré-pressurisé unique. Le système de référence pré-pressurisé empêche la contamination entre lots en évitant les fuites de procédé dans la sonde de pH. Le système de référence de pH comporte également une triple barrière de jonction qui maintient la stabilité du signal pH et résiste aux ions d’empoisonnement (sulfures, protéines, sucres), même après de nombreux cycles de stérilisation.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, que ce soit une sonde de pH, de conductivité, de chlore, d’oxygène dissous ou d’ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.