Il est important de maintenir une plage de pH idéale entre 6 et 9 pour les flux d’eaux usées entrants. Un niveau de pH en dehors de cette plage est nocif pour les micro-organismes utilisés pour décomposer les produits organiques dans les bassins d’aération en aval. En outre, un pH inférieur à 6,5 endommage le béton. L’ORP est occasionnellement contrôlé pour détecter les changements dans la charge biologique des eaux usées influentes. Le capteur Rosemount 396P™ pH/ORP convient parfaitement à cette application car il est conçu avec une enveloppe autour du verre de pH pour résister à l’encrassement du verre de pH et au bouchage de la jonction de référence par les solides présents dans l’eau usée influente.
La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les applications de pigments et colorants, où se trouvent de grandes quantités de solides en suspension. La sonde de pH/ORP comporte une large jonction de référence TUpH résistante à l’encrassement, ainsi que d’une structure robuste en polypropylène lui conférant une résistance maximale aux produits chimiques.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse des liquides dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, que ce soit une sonde de pH, de conductivité, de chlore, d’oxygène dissous ou d’ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.
Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l’entrée d’une variété de sondes d’analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d’un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d’analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.