L’épaississement radical est un procédé largement utilisé dans l’industrie minière pour la concentration et la déshydratation des boues. Le bon fonctionnement de ce procédé repose en grande partie sur des instruments de mesure précis, capables de contrôler efficacement des variables telles que la densité de l’alimentation, le dosage du floculant et la densité de l’écoulement. Les instruments de mesure traditionnels sont souvent confrontés à des difficultés dans cet environnement exigeant, notamment l’abrasion, la corrosion et les perturbations du signal de mesure. Ces difficultés peuvent entraîner un manque de fiabilité des mesurages, filant ainsi vers un contrôle du procédé sous-optimal et une efficacité opérationnelle rétrécie. Heureusement, l’instrumentation de mesurage d’Emerson offre une solution robuste spécialement conçue pour les applications d’épaississement difficiles. Grâce à sa construction durable, à sa technologie de détection avancée et à ses analyses intelligentes, l’instrumentation de mesurage d’Emerson fournit des données précises et fiables, permettant aux opérateurs d’optimiser le procédé d’épaississement radical et d’obtenir une récupération maximale de l’eau.