La production de sable dans l’exploitation du schiste constitue un défi majeur, car elle entraîne l’érosion des équipements, des obstructions et une diminution de l’efficacité de la production. La fracturation hydraulique déstabilise la formation, entraînant l’entrée de sable dans les puits de forage, ce qui peut éroder les pompes, les vannes et les pipelines, augmentant ainsi les coûts de maintenance et les temps d’arrêt. Le sable peut également entraver les procédés de décomposition et obstruer les puits de forage. Une gestion efficace du sable est donc essentielle pour maintenir l’efficacité et la sécurité des opérations dans les projets de schiste.
La surveillance acoustique et les essais de surveillance acoustique aux ultrasons non intrusifs permettent d’obtenir des données précises en temps réel, sans perturber la production. La surveillance acoustique détecte la production de sable et les anomalies, tandis que les essais aux ultrasons surveillent l’épaisseur des parois pour détecter rapidement la corrosion et prévenir les pannes d’équipement. Ensemble, ces technologies favorisent une maintenance proactive, réduisent les temps d’arrêt et allongent la durée de vie des équipements. Ces technologies renforcent la sécurité, optimisent l’efficacité opérationnelle et favorisent une production rentable et continue dans des environnements de schiste exigeants.