Lors des opérations d’essais de puits, il peut être difficile de déplacer des équipements lourds et de grande taille d’un endroit à l’autre. Des instruments multiples et complexes, une logistique importante peuvent être nécessaires, ainsi qu’une coordination avec de multiples fournisseurs. En utilisant le débitmètre multiphase Roxar 2600, vous avez l’assurance de disposer d’un instrument de mesure performant, vous fournissant les données dont vous avez besoin. Cette solution compacte et légère est facilement transportable, supportant vos opérations efficaces et efficientes.
Les débitmètres polyphasiques Roxar 2600 (MPFM) caractérisent précisément les régimes d’écoulement et fournissent des données critiques sur la capacité de production d’un puits. Construit sur une plate-forme technologique évolutive, le traitement avancé du signal du débitmètre et l’électronique de terrain fournissent des mesures sensibles et une cartographie complète du débit. Ce débitmètre modulaire permet d’améliorer l’optimisation de la production, le maintien du débit et les tests de puits, tout en répondant à toutes les conditions de terrain et aux exigences de coûts.