Les applications dont les procédés sont extrêmement chauds nécessitent des instruments spécialisés et des joints à distance pour remplir des fluides capables de supporter des températures élevées. Les options de liquide de remplissage et l’extension thermique proposées sur le transmetteur 3051S et les joints d’étanchéité à distance 1199 permettent de répondre à ces températures de procédé élevées tout en conservant un temps de réponse non affecté par des températures ambiantes plus basses. De plus, les diagnostics avancés fournissent des données permettant de détecter les problèmes de boucle électrique et les conditions anormales du procédé afin que vous puissiez prendre des mesures proactives pour que votre procédé fonctionne au maximum de ses performances.
À utiliser pour des températures de procédé aussi basses que -105 °C (-157 °F) et aussi hautes que 410 °C (770 °F). L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
Disponible en type Coplanar et en ligne, le transmetteur Rosemount 3051SAM pour applications ERS est un composant du séparateur électronique Rosemount 3051S (ERS). Avec son architecture numérique, le système 3051S ERS calcule la pression différentielle en utilisant deux capteurs de pression reliés entre eux au moyen d’un câble électrique. Les capteurs utilisés dans le système 3051S ERS peuvent être une combinaison quelconque des modèles 3051SAM et 3051SAL. Le transmetteur 3051SAM offre une variété de raccords au procédé, tels que filetages au pas NPT, brides, manifolds et séparateurs Rosemount 1199.