Que vous fabriquiez des aliments secs ou humides pour animaux de compagnie, les deux commencent par des procédés de broyage, de mélange et de précuisson. Les ingrédients bruts, tels que la viande et les sous-produits de la viande, sont d’abord broyés à l’aide d’une série de vis afin de réduire les morceaux de viande à la taille souhaitée pour la cuisson. Le produit passe ensuite par quelques mélangeurs initiaux avant d’être soigneusement dosé en portions correctes pour le cuiseur. Le produit est ensuite chauffé à des températures élevées pour garantir la sécurité alimentaire et le chlorure de choline est souvent injecté dans la viande pendant la pré-cuisson pour ses effets bénéfiques sur le métabolisme et la croissance cellulaire.
Des solutions de mesure avancées peuvent être utilisées tout au long des procédés de broyage, de mélange et de précuisson afin de garantir un dosage et une mesure précis des ingrédients coûteux.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres ELITE Coriolis sont conçus pour offrir précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Le transmetteur de niveau radar sans contact Rosemount 3408 est un appareil radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, qui intègre la technologie Smart Echo Supervision™, et est conçu pour être polyvalent et adapté à la mesure de niveau et à la prévention de débordement dans de nombreuses industries, notamment celle de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l’exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents aident à planifier la maintenance de manière proactive et la connectivité Bluetooth® en option facilite la configuration et la maintenance. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments basse fréquence précis, nécessitant peu de maintenance, avec une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.