Dans les exploitations minières, l’utilisation de flocons est essentielle pour améliorer les procédés de séparation solide-liquide. Le procédé de floculation par lots implique un dosage et un mélange précis de l’agent chimique. Les opérations minières doivent régulièrement faire face à des défis à cet égard. Il peut s’avérer difficile de maintenir des concentrations et des taux de dosage constants en agent doseur. Malheureusement, les variations des caractéristiques des flocons, l’usure des équipements et les complexités opérationnelles se traduisent souvent par une mauvaise utilisation des équipements et un contrôle des procédés sous-optimal. Les instruments de mesure d’Emerson offrent une solution fiable pour relever ces défis. Grâce à ses capteurs avancés, à ses capacités de mesure précises et à ses systèmes de contrôle intuitifs, l’instrumentation d’Emerson permet aux opérateurs d’optimiser le traitement en séries de flocons dans l’exploitation minière. En utilisant les instruments de mesure d’Emerson, les installations minières peuvent atteindre une efficacité opérationnelle améliorée, un meilleur contrôle des procédés et maximiser les avantages de l’utilisation d’un flocons.
Le détecteur de niveau Rosemount 2110 permet une détection du niveau fiable, avec un minimum de maintenance pour les espaces restreints et les mesures à l’intérieur des conduites. Il est idéal pour les applications simples à installation rapide et offre une protection élémentaire contre les débordements. Les certifications sanitaires étendent la possibilité d’application aux procédés sanitaires. Le détecteur Rosemount 2110 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions du procédé. Son boîtier compact en acier inoxydable et son raccordement mâle/femelle à raccord rapide en font un allié parfait pour les utilisateurs OEM traitant des volumes importants.
Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée résiste aux conditions extérieures, est entièrement submersible et convient aux installations en zone dangereuse. La série Rosemount 1208 offre différentes options de communication via la technologie sans fil BluetoothMD, 4-20 mA HARTMC ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes.