Des mesures fiables et précises permettent une production d’hydrogène vert sûre et efficace. Surveillez la pureté de l’hydrogène et l’intégrité de la membrane à l’aide de mesures de traces d’H2 et d’O2 avec l’analyse de gaz Rosemount X-Stream. Réduisez les risques de sécurité et assurez le débit de l’eau des électrolyseurs grâce au double vortex Rosemount ou à la plaque multi-orifice Rosemount. Assurez la qualité de l’eau grâce aux sondes de conductivité Rosemount.