Le maïs mouillé et ramolli est placé dans la trémie intermédiaire de maïs. Le maïs entre et sort rapidement de la trémie, ce qui rend difficile l’obtention de mesures de niveau continues et précises. Il est nécessaire de connaître l’espace disponible dans la trémie pour éviter les débordements et garantir la disponibilité du maïs dans les broyeurs dégermeurs.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.