Dans les exploitations minières, le concasseur primaire est crucial pour traiter divers types de minerais de roche dure. Cependant, optimiser ses performances peut s’avérer difficile. Les instruments de mesure fournissent des informations en temps réel et des analyses de données, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées. L’instrumentation de mesure offre également des possibilités d’automatisation. La surveillance de paramètres tels que la consommation d’énergie du moteur et le débit d’alimentation permet aux opérateurs de procéder aux ajustements nécessaires, d’améliorer les performances du concasseur et d’optimiser les temps d’arrêt planifiés. Les instruments de mesure améliorent également la sécurité en détectant les risques potentiels et assurent le respect de l’environnement en surveillant l’utilisation de l’eau pour l’élimination des poussières. En outre, ils favorisent le développement durable en analysant les données pour réduire au minimum les inefficacités. Faites équipe avec Emerson pour obtenir des solutions de mesure de pointe qui permettent d’obtenir des performances optimales dans les opérations d’exploitation minière. Faites progresser vos opérations vers de nouveaux sommets en termes d’efficacité, de précision et de productivité.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Le transmetteur de température sans fil Rosemount 648 offre une solution de mesure sans fil dont la fiabilité et les performances sur le terrain sont inégalées. Ce transmetteur durable est doté d’un boîtier à double compartiment pour une meilleure fiabilité sur le terrain. Combiné à la technologie Rosemount X-well™ et à la sonde sur collier de serrage Rosemount 0085, ce transmetteur peut fournir des mesures précises de la température des procédés, par l’intermédiaire d’un algorithme de conductivité thermique du transmetteur, permettant ainsi de se passer d’un puits thermométrique ou d’un point d’insertion dans le procédé.