Les exploitations minières font appel aux hydrocyclones pour leur efficacité à séparer les solides des liquides ou à séparer les particules en fonction de leur masse volumique et de leur taille. Ces appareils jouent un rôle essentiel à différents stades du traitement des minerais, aidant les opérateurs à obtenir les tailles de particules souhaitées, à récupérer des ressources précieuses et à améliorer l’efficacité du broyage. Les hydrocyclones présentent des défis particuliers. L’un des défis communs est le besoin constant de réglage et d’optimisation pour garantir des performances optimales. Des facteurs tels que les fluctuations de la composition de l’alimentation, la variation de la taille des particules et les modifications des propriétés du minerai peuvent avoir un impact sur l’efficacité globale des hydrocyclones. Les opérateurs sont souvent confrontés à des difficultés pour maintenir une efficacité de séparation constante et faire face aux perturbations causées par l’usure. Grâce aux solutions d’Emerson, les opérateurs peuvent surmonter les obstacles liés aux hydrocyclones et maximiser le potentiel de ces appareils essentiels pour améliorer le traitement des minerais.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Un boîtier de transmetteur à deux compartiments isole l’appareil de l’environnement extérieur. Des diagnostics avancés et une interface opérateur locale transparente fournissent un aperçu des procédés sans égal.