Solutions de mesure de niveau pour les puits de soufre

Solutions de mesure de niveau en continu pour l’industrie du raffinage
fosse de soufre

Mesure précise du niveau dans les vapeurs lourdes

Le soufre fondu élémentaire est éliminé en tant que sous-produit du procédé de désulfuration dans les raffineries. Les bacs de collecte doivent être maintenus chauds pour que le soufre reste fluide. Le solide semi-fusion est maintenu chaud et bien isolé Les vapeurs de soufre peuvent être lourdes et se condenser dans les zones plus froides, le défi consiste donc à minimiser la condensation. Utilisez le transmetteur Rosemount 5408 avec une antenne cône ou une antenne Process Seal. S’il est monté sur une tuyère, celle-ci doit être bien isolée et faire l’objet d’un câble chauffant afin de réduire la condensation du soufre. Isolez et chauffez par câble la tuyère pour réduire l’encrassement. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les tuyères hautes. Un transmetteur Rosemount 5408 avec antenne parabolique peut également être utilisé. L’antenne doit se trouver à l’intérieur du bac. Cela minimisera les risques de cristallisation ou d’encrassement. Les mesures de la force du signal peuvent être utilisées pour contrôler la force du signal et déterminer si un nettoyage de l’antenne ou de la sonde est nécessaire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure précise du niveau dans les vapeurs lourdes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.