Les cuves de rejets contiennent un mélange d’hydrocarbures sales et d’eau. L’eau est généralement envoyée dans une installation de traitement des eaux usées et le pétrole peut souvent être réutilisé comme matière première ou comme produit dans l’usine. Des dépôts et des matériaux collants sont susceptibles d’être présents et la masse volumique ainsi que d’autres propriétés des fluides peuvent varier. Pour pouvoir mesurer l’interface, un radar à ondes guidées est la solution recommandée avec des interrupteurs à lame vibrante pour empêcher le débordement et protéger la pompe contre le fonctionnement à sec.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.