Les tambours pré-flash sont des étapes préalables essentielles avant la distillation, conçus pour réduire le débit et la consommation d’énergie dans les tours de distillation. Ces tambours manipulent les hydrocarbures à des pressions et des températures variables, et rencontrent des difficultés en raison de l’évolution des propriétés du fluide.
Les solutions de mesure de niveau Rosemount garantissent la fiabilité des mesures dans ces conditions difficiles, empêchant le débordement de la cuve et garantissant que les pompes ne fonctionnent pas à sec.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935 est une chambre technique optimisée pour le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé Rosemount sur une cuve, offrant une solution complète de mesure de niveau améliorée. Les chambres Rosemount 9935 sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de chambres, également appelées chambres de mesure ou brides, conformément aux codes internationaux. De qualité mondiale garantie, elles sont conçues selon la norme de tuyauterie de procédé ASME B31.3, la norme ASME B31.1 de tuyauterie d’alimentation est également disponible.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.