Les problèmes liés aux échangeurs thermiques représentent la deuxième cause la plus fréquente de ralentissement ou d'arrêt dans l'industrie du raffinage. Un contrôle précis du niveau de liquide dans l'échangeur de chaleur est essentiel pour assurer un fonctionnement écoénergétique de la colonne de distillation et garantir une qualité optimale en tête de colonne.
Une mesure de niveau fiable revêt une grande importance pour s'assurer que les serpentins de chauffage sont toujours recouverts de liquide, évitant ainsi tout incident de surchauffe. Les radars à ondes guidées sont la solution recommandée pour obtenir un contrôle complet de la mesure de niveau dans le rebouilleur. Cette technologie de mesure continue de niveau peut être associée à des détecteurs de seuil pour générer des alarmes en cas de niveau élevé ou bas.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 est destiné à des applications telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.