Les bacs de mélange sont souvent utilisés dans de nombreuses applications industrielles, par exemple dans le secteur de la chimie. Aussi bien pour le mélange de fluides que de solides dans des fluides, souvent à des conditions ambiantes, mais parfois à des températures élevées pour améliorer la dissolution. En général, le bac de mélange est équipé d’un agitateur. La mesure du niveau est nécessaire pour surveiller et contrôler les ajouts et éviter les débordements. Le mélange de différents types de produits chimiques peut présenter des difficultés, comme la présence de produits corrosifs, la condensation, la formation de mousse et le risque d’accumulation de produits si le contenu est visqueux ou poisseux. Il est essentiel de disposer d’une technologie de mesure de niveau fiable pour obtenir un niveau élevé de contrôle de qualité et une prévention fiable des débordements ou de l’insuffisance de remplissage/d’un fonctionnement à sec.
La nouvelle gamme de radars sans contact d’Emerson, associée à sa gamme de détecteurs de seuil fournit des solutions idéales qui répondent aux divers besoins des bacs de mélange de l’industrie.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.