La mesure de niveau optimise la manipulation des betteraves et les procédés de cristallisation du sucre
Minimisation de l'interaction avec l'opérateur et augmentation de la sécurité lors de la manipulation des betteraves.
Lors de la phase de manipulation des betteraves, l’objectif principal est de minimiser les interactions de l’opérateur et d’accroître la sécurité. L’utilisation de technologies de mesure de niveau dans le canal peut contribuer à garantir un niveau d’eau constant tout en évitant les débordements.