Bien que la majeure partie du talc broyé soit réduite en une poudre fine, une partie du matériau peut être transformée en granulés pour satisfaire à des spécifications particulières d'application. Le talc est mélangé à de l’eau pour former une pâte épaisse. Ensuite, il est extrudé pour former des granulés, séché, et stocké dans des conteneurs. es granules de talc stockés ont une surface irrégulière et peuvent également générer de la poussière, ce qui rend la mesure des stocks plus complexe et délicate en termes de fiabilité. L’installation de détecteurs de niveau fiables permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.