Le sucre est stocké dans des silos avant d'être ajouté à la pâte. Le sucre et la poussière de sucre ont tendance à s'accumuler dans les silos en créant des dépôts et des poches, ce qui rend très difficile d'évaluer en permanence le contenu réel de matériau. De par la nature collante des matières, les systèmes de mesure de niveau sont confrontés à des défis, car ces derniers doivent fonctionner même si du sucre se colle à l'antenne ou à d'autres parties du système de mesure.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.