Le PVC est le polymère synthétique de plastique le plus produit au monde. La poudre de PVC est l'un des produits finaux couramment obtenus dans une installation de production de PVC. La poudre de PVC est stockée dans des silos avant d'être livrée ou conditionnée. Les silos, qui peuvent atteindre des tailles considérables, ont la capacité de contenir des milliers de tonnes chacun. Les opérateurs doivent pouvoir suivre de près les niveaux des stocks, néanmoins la grande quantité de poussière générée au cours du processus de remplissage complique la tâche.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.