Les stocks de céréales finies sont stockés dans des bacs de production avant l’emballage final. Il est essentiel de disposer d'un approvisionnement adéquat au moment où les céréales sont acheminées vers l'emballage afin d'éviter toute perturbation du procédé. Effectivement, les céréales sont souvent des produits très légers, ce qui limite l'utilisation de certaines technologies de mesure qui dépendent de la masse ou de la masse volumique.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.