Mesure de niveau dans les silos de charbon dans des centrales au charbon

Obtenez des mesures précises des niveaux de charbon brut dans le silo grâce à un radar sans contact, même sur des surfaces irrégulières.
Silos de charbon brut dans des centrales électriques au charbon

Surveillance continue du niveau à l’aide de la technologie de radar sans contact et de détection de seuil

Dans les parcs à charbon ou les entrepôts, le charbon brut est généralement livré en agrégats d'environ 15 cm (6 pouces). Par la suite, la taille des morceaux est réduite à environ 4 cm par un concasseur. Le charbon brut est stocké dans des silos qui ont des surfaces irrégulières et qui peuvent couvrir de grandes surfaces, ce qui rend difficile la mesure du niveau.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance continue du niveau à l’aide de la technologie de radar sans contact et de détection de seuil
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.