Le produit fini de potasse granulaire est transféré dans des entrepôts sur site ou dans de grands silos, où les différentes qualités de potasse sont stockées séparément. La potasse granulaire résulte du compactage du matériau finement moulu et a une taille et une forme très régulières. La potasse granulaire est stockée dans de grands dômes pouvant atteindre 50 m (165 pi) de diamètre, ce qui rend très difficile la mesure précise du contenu du dôme. Ce manque de mesures fiables a des répercussions sur les capacités des opérateurs à gérer et à contrôler les stocks.