Le PVC est le polymère synthétique de plastique le plus produit au monde. Les résines de PVC constituent un produit fini dans une centrale de production de PVC. Avant d’être livrés ou emballés, ces stocks sont conservés dans des silos de stockage. Les opérateurs doivent surveiller les niveaux de stock avec attention, mais la grande quantité de poussière qui résulte du processus de remplissage complique ce travail. Il est très difficile de mesurer la quantité réelle de PVC stocké en raison de la faiblesse relative des constantes diélectriques.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.