L’amidon de maïs est le produit final du procédé de mouture humide du maïs. Il constitue un produit de base utilisé à la fois à des fins de consommation et à des fins commerciales. L’amidon de maïs est une fine poudre sèche qui a tendance à coller et à s’agglomérer, ce qui complique l’obtention de mesures précises. La connaissance continue et fiable des niveaux de stocks est essentielle à la programmation des livraisons en temps voulu aux utilisateurs finaux. Les technologies à ondes guidées et de radar sans contact sont toutes deux très bien adaptées. La capacité de détecter les accumulations permet de programmer une maintenance appropriée, mais la technologie de mesure sans contact du niveau est particulièrement adaptée à la mesure des produits collants susceptibles de s’accumuler.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.