Selon la recette du pain ou de la pâtisserie, la levure, le sel et d’autres agents aromatiques sont ajoutés au mélange de pâte. Une mesure continue et précise des stocks d’additifs est nécessaire pour garantir un approvisionnement adéquat en ingrédients et éviter toute perturbation du procédé. Les cuves de stockage des additifs sont généralement plus petites que celles des ingrédients principaux, mais leur contenu peut être poussiéreux et parfois collant.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les mesures d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.