Au fur et à mesure que le talc progresse à travers les étapes de broyage et de concassage, des bacs de rétention sont utilisés pour stocker des quantités plus réduites de talc lorsqu'il est dimensionné et trié en vue des étapes suivantes du procédé. Au cours de ces étapes, le talc peut être sujet à la poussière, présenter des surfaces irrégulières, et les réservoirs peuvent se remplir et se vider rapidement. Dans ces conditions, il est particulièrement difficile d’obtenir une mesure précise du niveau du contenu du bac. L’installation de détecteurs de niveau fiables permet de contrôler les cycles de vidange et de remplissage.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, absence d’étalonnage et insensibilité aux conditions de procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.