Mesure de niveau dans les silos PAC des centrales électriques à charbon
Mesurer avec précision les niveaux de charbon actif en poudre fine (PAC) en dépit d’un faible défi DC.
Le charbon actif en poudre (PAC) est utilisé pour attirer le mercure vers les cendres volantes afin d’améliorer son élimination dans les précipitateurs électrostatiques (ESP) ou les dépoussiéreurs à sacs filtrants. Le PAC est une poudre très fine, légère et poussiéreuse avec un faible DC, ce qui rend difficile une mesure précise.