Le gypse est un sous-produit de la désulfurisation des gaz de combustion qui peut alors être vendu comme produit de base. Selon l’installation, le gypse peut être stocké dans de grands silos ou en grandes piles sur le sol. Dans les deux situations, il est important de connaître la quantité de gypse produite, cependant, les surfaces irrégulières peuvent compliquer la mesure précise.