Dans les trémies et les installations de mélange, le charbon passe par un processus de concassage modéré avant d’être stocké. Les trémies à charbon peuvent contenir des milliers de tonnes de matériau. Leur taille et leur atmosphère poussiéreuse rendent complexe toute mesure précise de la quantité de charbon dans la trémie ou l’installation de mélange. Il existe également des risques de sécurité pour le personnel qui pénètre dans les zones de stockage pour « évaluer » les niveaux.