Dans le cas de volumes importants de matériaux, des entrepôts spécialisés et de grands abris sont utilisés pour le stockage du produit final ou intermédiaire. L’entrepôt ne se contente pas de stocker le matériel, il le protège de la pluie et du vent, le gardant au sec et à l’abri. Dans ces systèmes de stockage, les matériaux sont souvent déposés dans la zone à l’aide de camions à benne basculante ou de systèmes de chariots transporteurs qui déposent les matériaux dans des zones ouvertes. Les matériaux peuvent être retirés de l’entrepôt par des moyens similaires ou par des grilles et des systèmes de filtrage au niveau du sol. Il est important de connaître la quantité totale de matériel en stock.
Les matériaux stockés dans l’entrepôt peuvent être très poussiéreux et former des surfaces inégales. La surface change au fur et à mesure que le matériau est déplacé à l’intérieur et à l’extérieur de la zone.