Les bacs de stockage souterrains permettent le stockage à court terme et le transport des matières minérales. Le contenu est de petites roches et de matériaux plus fins. La hauteur d’un bac est de 35 m (115 pi). Un défi important dans cette application est de connaître la mesure du niveau lorsqu'il descend dans la zone proche du fond. Le niveau ne doit pas descendre en dessous d’un niveau minimum pour protéger l’équipement situé au fond. Les conditions environnementales peuvent être difficiles avec une chaleur et une humidité élevées et une grande quantité de poussière et de vibrations.