Les matériaux trouvés dans les bacs journaliers d’approvisionnement de la production et les silos d’additifs peuvent inclure des produits fabriqués à différents stades du procédé minier, tels que de la poudre de concentré de cuivre, de l’alumine, des granulés de silice ou des cendres volantes. Il peut également s’agir de matériaux introduits dans la mine pour être utilisés comme additifs dans la production, tels que le ciment, la chaux, l’argile bentonite ou d’autres matériaux secs. Il est important, dans les deux cas, de savoir quelle quantité de matériel est disponible pour la production ou si elle doit être réapprovisionnée. L’automatisation de la gestion des stocks est vivement souhaitée afin de répondre aux besoins de la production. Dans les silos de production et d’additifs, le niveau peut fluctuer rapidement lorsque les silos se vident et se remplissent, ce qui souligne l’importance d’une mesure de niveau réactive pour garantir un approvisionnement adéquat en matières premières pour la production. Par ailleurs, les matériaux secs sont très poussiéreux, ce qui rend les mesures difficiles.