La gestion intelligente de l’eau dans l’exploitation minière commence par une vue holistique de la façon dont vos opérations utilisent l’eau, de l’approvisionnement en eau à l’assèchement, jusqu’à sa réutilisation à tout ce qui se passe entre les deux. À mesure que la réglementation change, les mines sont plus que jamais sous pression pour contrôler l’utilisation des ressources naturelles et prendre soin de la planète, tout en assurant leur rentabilité. L’utilisation et la réutilisation de l’eau peuvent contribuer à réduire l’impact de l’exploitation minière sur la planète.
Le niveau d’eau dans les puisards autour d’une raffinerie doit faire l’objet d’une surveillance fiable afin d’éviter tout débordement et, par conséquent, toute pollution ou surcharge de la pompe. Dans le passé, les capteurs de niveau à ultrasons existants n’étaient pas fiables après les lavages, lorsque des produits chimiques moussants pénétraient dans les fosses. Le Rosemount 1208 est supérieur aux technologies à ultrasons, car il n’est pas affecté par la mousse, la condensation ou les turbulences. En outre, le Rosemount 1208 peut être couplé au contrôleur Rosemount 3490, ce qui permet à l’exploitation minière de se conformer à la réglementation en ayant un accès continu à des données détaillées à partager avec les autorités.